Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 3,5 MM NC, Industrial

180L1018

Debit [gpm] [Max]: 0.7, Debit [l/min] [Max]: 5, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 30, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 435, Standard de conexiune: BSP

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieIndustrial
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Debit [gpm] [Max]0.700 gal/min
Debit [gpm] [Min]0.000 gal/min
Debit [l/min] [Max]5.00 l/min
Debit [l/min] [Min]0.00 l/min
Denumire tipVDHT 3,5 MM NC
DescriereVDHT 3.5 E 2/2 NC
Descrierea produselorSolenoid operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator [mm]13.5 mm
Dimensiune conexiune ieșire [in]1/4 in
Dimensiune conexiune intrare [in]1/4 in
DirecțieColector
FuncțieNC
FuncționareaDirect
Grupă de produseValve
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionVDHT 3.5 E 2/2 NC
Material etanșareFKM
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcaseiAISI 304
Număr de căi2/2
Nume program pieseVDH
Presiune de funcționare [barg] [Max]30 barg
Presiune de funcționare [barg] [Min]0 barg
Presiune de funcționare [psig] [Max]435 psig
Presiune de funcționare [psig] [Min]0 psig
Product line14
ServisabilDa
Standard de conexiuneBSP
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]90 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]194 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Timp de deschidere [ms] [Max]200 ms
Timp de deschidere [ms] [Min]100 ms
Timp de închidere [ms] [Max]200 ms
Timp de închidere [ms] [Min]100 ms
Tip de racordFilet
Tip materialMediu neutru
Tip produsVDHT 2/2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.538 Kilogram
Greutate netă0.5 Kilogram
Volume0.723 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162496343
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens