Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Solenoid operated valves, VDHT EA 3/4 NC, Industrial

180L1015

Debit [gpm] [Max]: 32, Debit [l/min] [Max]: 120, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 140, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 2000, Standard de conexiune: BSP

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieIndustrial
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Debit [gpm] [Max]32.000 gal/min
Debit [gpm] [Min]0.000 gal/min
Debit [l/min] [Max]120.00 l/min
Debit [l/min] [Min]0.00 l/min
Denumire tipVDHT EA 3/4 NC
DescriereVDHT 3/4 EA NC BSP N
Descrierea produselorSolenoid operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru piston Ø [mm]35 mm
Dimensiune actuator [mm]13.5 mm
Dimensiune conexiune ieșire [in]3/4 in
Dimensiune conexiune intrare [in]3/4 in
DirecțieCale unghiulară
FuncțieNC
FuncționareaAcţionare prin pilot
Grupă de produseValve
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionVDHT 3/4 EA NC BSP N
Caracteristicile
Valoare
Material etanșareFKM
Materialul carcaseiAISI 304
Număr de căi2/2
Nume program pieseVDHT
Presiune de funcționare [barg] [Max]140 barg
Presiune de funcționare [barg] [Min]4 barg
Presiune de funcționare [psig] [Max]2000 psig
Presiune de funcționare [psig] [Min]51 psig
Product line14
ServisabilDa
Standard de conexiuneBSP
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]90 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]194 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Timp de deschidere [ms] [Max]700 ms
Timp de deschidere [ms] [Min]500 ms
Timp de închidere [ms] [Max]1200 ms
Timp de închidere [ms] [Min]900 ms
Tip de racordFilet
Tip materialMediu neutru
Tip produsVDHT 2/2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.059 Kilogram
Greutate netă1.8 Kilogram
Volume3.384 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162674062
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens