Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC, Industrial
180L0270
Debit [gpm] [Max]: 16, Debit [l/min] [Max]: 60, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 160, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 2400, Standard de conexiune: BSP, Dimensiune conexiune intrare [in]: 1/2, Dimensiune conexiune ieșire [in]: 1/2
180L0270
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Industrial |
| Aprobare | UL |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Debit [gpm] [Max] | 16.000 gal/min |
| Debit [l/min] [Max] | 60.00 l/min |
| Denumire tip | VDHT B2 1/2-1/2 NC |
| Descriere | VDHT B2 1/2 NC BSP |
| Descrierea produselor | Solenoid operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru piston Ø [mm] | 18 mm |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | 1/2 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 1/2 |
| Direcție | Colector |
| Funcție | NC |
| Grupă de produse | Valve |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | VDHT B2 1/2 NC BSP |
| Presiune de funcționare [barg] [Max] | 160 barg |
| Presiune de funcționare [psig] [Max] | 2400 psig |
| Product line | 14 |
| Standard de conexiune | BSP |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] | 194 °F |
| Tip produs | VDHT 2/2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.651 Kilogram |
| Greutate netă | 3.4 Kilogram |
| Volume | 6.181 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673683 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |