Danfoss logo
2-2 ways VDHT BLM 3 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BLM 2 1-1 NC, Industrial

180L0199

Debit [gpm] [Max]: 40, Debit [l/min] [Max]: 150, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 140, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 2030, Standard de conexiune: BSP, Dimensiune conexiune intrare [in]: 1, Dimensiune conexiune ieșire [in]: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieIndustrial
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Debit [gpm] [Max]40.000 gal/min
Debit [l/min] [Max]150.00 l/min
Denumire tipVDHT BLM 2 1-1 NC
DescriereVDHT BLM2 1 NC BSP
Descrierea produselorSolenoid operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru piston Ø [mm]35 mm
Dimensiune conexiune ieșire [in]1
Dimensiune conexiune intrare [in]1
Caracteristicile
Valoare
DirecțieColector
FuncțieNC
Grupă de produseValve
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionVDHT BLM2 1 NC BSP
Presiune de funcționare [barg] [Max]140 barg
Presiune de funcționare [psig] [Max]2030 psig
Product line14
Standard de conexiuneBSP
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]90 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]194 °F
Tip de racordG
Tip produsVDHT 2/2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută7.55 Kilogram
Greutate netă7.392 Kilogram
Volume12.063 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162672822
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens