Danfoss logo
2-2 ways VDHT BLM 3 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BLM 1 3/4-3/4 NC, Industrial

180L0196

Debit [gpm] [Max]: 32, Debit [l/min] [Max]: 120, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 140, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 2030, Standard de conexiune: BSP

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieIndustrial
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Debit [gpm] [Max]32.000 gal/min
Debit [gpm] [Min]0.000 gal/min
Debit [l/min] [Max]120.00 l/min
Debit [l/min] [Min]0.00 l/min
Denumire tipVDHT BLM 1 3/4-3/4 NC
DescriereVDHT BLM1 3/4 NC BSP
Descrierea produselorSolenoid operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru piston Ø [mm]35 mm
Dimensiune actuator [mm]13.5 mm
Dimensiune conexiune ieșire [in]3/4 in
Dimensiune conexiune intrare [in]3/4 in
DirecțieColector
FuncțieNC
FuncționareaAcţionare prin pilot
Grupă de produseValve
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionVDHT BLM1 3/4 NC BSP
Material etanșareFKM
Materialul carcaseiAISI 304
Număr de căi2/2
Nume program pieseVDHT
Presiune de funcționare [barg] [Max]140 barg
Presiune de funcționare [barg] [Min]4 barg
Presiune de funcționare [psig] [Max]2030 psig
Presiune de funcționare [psig] [Min]51 psig
Product line14
ServisabilDa
Standard de conexiuneBSP
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]90 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]194 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Tip de racordFilet
Tip materialMediu neutru
Tip produsVDHT 2/2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.242 Kilogram
Greutate netă4.006 Kilogram
Volume8.014 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162674345
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens