Danfoss logo
2-2 ways VDHT BLM 3 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BLM 3 3/4-3/4 NC, Industrial

180L0168

Debit [gpm] [Max]: 32, Debit [l/min] [Max]: 120, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 140, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 2030, Standard de conexiune: BSP, Dimensiune conexiune intrare [in]: 3/4, Dimensiune conexiune ieșire [in]: 3/4

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieIndustrial
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Debit [gpm] [Max]32.000 gal/min
Debit [l/min] [Max]120.00 l/min
Denumire tipVDHT BLM 3 3/4-3/4 NC
DescriereVDHT BLM3 3/4 NC BSP
Descrierea produselorSolenoid operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru piston Ø [mm]35 mm
Dimensiune conexiune ieșire [in]3/4
Dimensiune conexiune intrare [in]3/4
Caracteristicile
Valoare
DirecțieColector
Funcție1 NC
Grupă de produseValve
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionVDHT BLM3 3/4 NC BSP
Presiune de funcționare [barg] [Max]140 barg
Presiune de funcționare [psig] [Max]2030 psig
Product line14
Standard de conexiuneBSP
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]90 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]194 °F
Tip produsVDHT 2/2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută11.898 Kilogram
Greutate netă11.35 Kilogram
Volume22.572 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162673959
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens