Danfoss logo
2-2 ways VDHT B2 valve body

Solenoid operated valves, VDHT B2 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0124

Debit [gpm] [Max]: 16, Debit [l/min] [Max]: 60, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 160, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 2400, Standard de conexiune: BSP, Dimensiune conexiune intrare [in]: 3/4, Dimensiune conexiune ieșire [in]: 1/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieIndustrial
AprobareUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Debit [gpm] [Max]16.000 gal/min
Debit [l/min] [Max]60.00 l/min
Denumire tipVDHT B2 3/4-1/2 NC
DescriereVDHT B2 3/4 -1/2 NC BSP
Descrierea produselorSolenoid operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru piston Ø [mm]18 mm
Dimensiune conexiune ieșire [in]1/2
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune conexiune intrare [in]3/4
DirecțieColector
FuncțieNC
Grupă de produseValve
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionVDHT B2 3/4 -1/2 NC BSP
Presiune de funcționare [barg] [Max]160 barg
Presiune de funcționare [psig] [Max]2400 psig
Product line14
Standard de conexiuneBSP
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]90 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]194 °F
Tip produsVDHT 2/2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.686 Kilogram
Greutate netă3.44 Kilogram
Volume5.981 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162674451
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens