Solenoid operated valves, VDHT 1 EAM NC, Industrial
180L0110
Debit [gpm] [Max]: 40, Debit [l/min] [Max]: 150, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 140, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 2030, Standard de conexiune: BSP, Dimensiune conexiune intrare [in]: 1 in, Dimensiune conexiune ieșire [in]: 1 in
180L0110
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Industrial |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Debit [gpm] [Max] | 40.000 gal/min |
| Debit [gpm] [Min] | 0.000 gal/min |
| Debit [l/min] [Max] | 150.00 l/min |
| Debit [l/min] [Min] | 0.00 l/min |
| Denumire tip | VDHT 1 EAM NC |
| Descriere | VDHT 1 EAM NC BSP |
| Descrierea produselor | Solenoid operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru piston Ø [mm] | 35 mm |
| Dimensiune actuator [mm] | 13.5 mm |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | 1 in |
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 1 in |
| Direcție | Cale unghiulară |
| Funcție | NC |
| Funcționarea | Acţionare prin pilot |
| Grupă de produse | Valve |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | VDHT 1 EAM NC BSP |
| Material etanșare | FKM |
| Materialul carcasei | AISI 304 |
| Număr de căi | 2/2 |
| Nume program piese | VDHT |
| Presiune de funcționare [barg] [Max] | 140 barg |
| Presiune de funcționare [barg] [Min] | 4 barg |
| Presiune de funcționare [psig] [Max] | 2030 psig |
| Presiune de funcționare [psig] [Min] | 51 psig |
| Product line | 14 |
| Servisabil | Da |
| Standard de conexiune | BSP |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] | 194 °F |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] | 36 °F |
| Tip de racord | Filet |
| Tip material | Mediu neutru |
| Tip produs | VDHT 2/2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.474 Kilogram |
| Greutate netă | 2.307 Kilogram |
| Volume | 3.458 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671511 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |