Solenoid operated valves, VDHT 30 EC NC, Industrial
180L0096
Debit [gpm] [Max]: 8, Debit [l/min] [Max]: 30, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 160, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 2400, Standard de conexiune: Cetop 3
180L0096
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Industrial |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Debit [gpm] [Max] | 8.000 gal/min |
| Debit [gpm] [Min] | 0.000 gal/min |
| Debit [l/min] [Max] | 30.00 l/min |
| Debit [l/min] [Min] | 0.00 l/min |
| Denumire tip | VDHT 30 EC NC |
| Descriere | VDHT 30 EC3 NC BSP |
| Descrierea produselor | Solenoid operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru piston Ø [mm] | 18 mm |
| Dimensiune actuator [mm] | 13.5 mm |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | CETOP3 |
| Dimensiune conexiune intrare [in] | CETOP 3 |
| Dimensiune ieșire [in] | CETOP 3 |
| Dimensiune intrare [in] | CETOP 3 |
| Direcție | Colector |
| Funcție | NC |
| Funcționarea | Acţionare prin pilot |
| Grupă de produse | Valve |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | VDHT 30 EC3 NC BSP |
| Material etanșare | FKM |
| Materialul carcasei | AISI 304 |
| Număr de căi | 2/2 |
| Nume program piese | VDHT |
| Presiune de funcționare [barg] [Max] | 160 barg |
| Presiune de funcționare [barg] [Min] | 4 barg |
| Presiune de funcționare [psig] [Max] | 2400 psig |
| Presiune de funcționare [psig] [Min] | 51 psig |
| Product line | 14 |
| Servisabil | Da |
| Standard de conexiune | Cetop 3 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] | 194 °F |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] | 36 °F |
| Timp de deschidere [ms] [Max] | 125 ms |
| Timp de deschidere [ms] [Min] | 100 ms |
| Timp de închidere [ms] [Max] | 300 ms |
| Timp de închidere [ms] [Min] | 200 ms |
| Tip material | Mediu neutru |
| Tip produs | VDHT 2/2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.018 Kilogram |
| Greutate netă | 0.887 Kilogram |
| Volume | 1.651 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162676561 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |