Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NO, Industrial
180L0095
Debit [gpm] [Max]: 16, Debit [l/min] [Max]: 60, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 160, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 2400, Standard de conexiune: BSP
180L0095
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Industrial |
| Aprobare | UL |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Debit [gpm] [Max] | 16.000 gal/min |
| Debit [gpm] [Min] | 0.000 gal/min |
| Debit [l/min] [Max] | 60.00 l/min |
| Debit [l/min] [Min] | 0.00 l/min |
| Denumire tip | VDHT 1/2 E NO |
| Descriere | VDHT 1/2 E NO BSP |
| Descrierea produselor | Solenoid operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru piston Ø [mm] | 18 mm |
| Dimensiune actuator [mm] | 13.5 mm |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | 1/2 in |
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 1/2 in |
| Direcție | Imediat |
| Funcție | NO |
| Funcționarea | Acţionare prin pilot |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Valve |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | VDHT 1/2 E NO BSP |
| Material etanșare | FKM |
| Materialul carcasei | AISI 304 |
| Număr de căi | 2/2 |
| Nume program piese | VDHT |
| Presiune de funcționare [barg] [Max] | 160 barg |
| Presiune de funcționare [barg] [Min] | 4 barg |
| Presiune de funcționare [psig] [Max] | 2400 psig |
| Presiune de funcționare [psig] [Min] | 51 psig |
| Product line | 14 |
| Servisabil | Da |
| Standard de conexiune | BSP |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] | 194 °F |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] | 36 °F |
| Tip de racord | Filet |
| Tip material | Mediu neutru |
| Tip produs | VDHT 2/2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.122 Kilogram |
| Greutate netă | 1.11 Kilogram |
| Volume | 1.6 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673492 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |