Danfoss logo
VDHT 1-2 E NC_180L0094

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NC, Industrial

180L0094

Debit [gpm] [Max]: 16, Debit [l/min] [Max]: 60, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 160, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 2400, Standard de conexiune: BSP

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieIndustrial
AprobareUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Debit [gpm] [Max]16.000 gal/min
Debit [gpm] [Min]0.000 gal/min
Debit [l/min] [Max]60.00 l/min
Debit [l/min] [Min]0.00 l/min
Denumire produs dosar SCIPVDHT NC BSP Valves
Denumire tipVDHT 1/2 E NC
DescriereVDHT 1/2 E NC BSP
Descrierea produselorSolenoid operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru piston Ø [mm]18 mm
Dimensiune actuator [mm]13.5 mm
Dimensiune conexiune ieșire [in]1/2 in
Dimensiune conexiune intrare [in]1/2 in
DirecțieImediat
FuncțieNC
FuncționareaAcţionare prin pilot
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseValve
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionVDHT 1/2 E NC BSP
Material etanșareFKM
Materialul carcaseiAISI 304
Nr. dosar SCIP3239369c-314a-4770-a216-7ff7ac4c6353
Număr de căi2/2
Nume program pieseVDHT
Presiune de funcționare [barg] [Max]160 barg
Presiune de funcționare [barg] [Min]4 barg
Presiune de funcționare [psig] [Max]2400 psig
Presiune de funcționare [psig] [Min]51 psig
Product line14
ServisabilDa
Standard de conexiuneBSP
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]90 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]194 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Tip de racordFilet
Tip materialMediu neutru
Tip produsVDHT 2/2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.134 Kilogram
Greutate netă1.114 Kilogram
Volume1.63 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162672693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm