Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Solenoid operated valves, VDH 2 E NC, Hydraulic

180L0018

Debit [gpm] [Max]: 0.5, Debit [l/min] [Max]: 2, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 100, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 1450, Standard de conexiune: BSP

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieHydraulic
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Debit [gpm] [Max]0.500 gal/min
Debit [gpm] [Min]0.000 gal/min
Debit [l/min] [Max]2.00 l/min
Debit [l/min] [Min]0.00 l/min
Denumire tipVDH 2 E NC
DescriereVDH 2E 1/4 NC 1,4 BSP
Descrierea produselorSolenoid operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator [mm]13.5 mm
Dimensiune conexiune ieșire [in]1/4 in
Dimensiune conexiune intrare [in]1/4 in
DirecțieImediat
FuncțieNC
FuncționareaDirect
Grupă de produseValve
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionVDH 2E 1/4 NC 1,4 BSP
Material etanșareFKM
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcaseiAISI 304
Număr de căi2/2
Nume program pieseVDH
Presiune de funcționare [barg] [Max]100 barg
Presiune de funcționare [barg] [Min]0 barg
Presiune de funcționare [psig] [Max]1450 psig
Presiune de funcționare [psig] [Min]0 psig
Product line14
ServisabilDa
Standard de conexiuneBSP
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]90 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]194 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Timp de deschidere [ms] [Max]200 ms
Timp de deschidere [ms] [Min]100 ms
Timp de închidere [ms] [Max]200 ms
Timp de închidere [ms] [Min]100 ms
Tip de racordFilet
Tip materialMediu neutru
Tip produsVDH 2/2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.534 Kilogram
Greutate netă0.516 Kilogram
Volume0.653 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162673645
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens