Solenoid operated valves, VDHT 2 E 3/2 NC-NO, Industrial
180L0298
Debit [gpm] [Max]: 0.5, Debit [l/min] [Max]: 2, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 80, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 1150, Standard de conexiune: BSP
180L0298
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Industrial |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Debit [gpm] [Max] | 0.500 gal/min |
| Debit [gpm] [Min] | 0.000 gal/min |
| Debit [l/min] [Max] | 2.00 l/min |
| Debit [l/min] [Min] | 0.00 l/min |
| Denumire tip | VDHT 2 E 3/2 NC-NO |
| Descriere | VDHT 2E 3/2 NO NC BSP |
| Descrierea produselor | Solenoid operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator [mm] | 13.5 mm |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | 1/4 in |
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 1/4 in |
| Dimensiune conexiune scurgere [in] | 0.250 in |
| Direcție | Imediat |
| Funcție | NCNO |
| Funcționarea | Direct |
| Grupă de produse | Valve |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | VDHT 2E 3/2 NO NC BSP |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material etanșare | FKM |
| Materialul carcasei | AISI 304 |
| Număr de căi | 3/2 |
| Nume program piese | VDHT |
| Presiune de funcționare [barg] [Max] | 80 barg |
| Presiune de funcționare [barg] [Min] | 1 barg |
| Presiune de funcționare [psig] [Max] | 1150 psig |
| Presiune de funcționare [psig] [Min] | 15 psig |
| Product line | 14 |
| Servisabil | Da |
| Standard de conexiune | BSP |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] | 37 °F |
| Timp de deschidere [ms] [Max] | 250 ms |
| Timp de deschidere [ms] [Min] | 250 ms |
| Timp de închidere [ms] [Max] | 250 ms |
| Timp de închidere [ms] [Min] | 250 ms |
| Tip de racord | Filet |
| Tip material | Mediu neutru |
| Tip produs | VDHT 3/2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.392 Kilogram |
| Greutate netă | 1.25 Kilogram |
| Volume | 1.643 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673805 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |