Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial
180L0233
Debit [gpm] [Max]: 4, Debit [l/min] [Max]: 15, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 160, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 2300, Standard de conexiune: NPT, Dimensiune conexiune intrare [in]: 3/8
180L0233
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Industrial |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Debit [gpm] [Max] | 4.000 gal/min |
| Debit [gpm] [Min] | 0.260 gal/min |
| Debit [l/min] [Max] | 15.00 l/min |
| Debit [l/min] [Min] | 1.00 l/min |
| Denumire tip | VDHT 15 E NC-NO |
| Descriere | VDHT 15 E 3/2 NC-NO |
| Descrierea produselor | Solenoid operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | 3/8 in |
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 3/8 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune ieșire [in] | 3/8 in |
| Dimensiune intrare [in] | 3/8 in |
| Direcție | Colector |
| Funcție | 1 NO+1 NC |
| Grupă de produse | Valve |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | VDHT 15 E 3/2 NC-NO |
| Presiune de funcționare [barg] [Max] | 160 barg |
| Presiune de funcționare [barg] [Min] | 9 barg |
| Presiune de funcționare [psig] [Max] | 2300 psig |
| Presiune de funcționare [psig] [Min] | 29 psig |
| Product line | 14 |
| Standard de conexiune | NPT |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | VDHT 3/2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.568 Kilogram |
| Greutate netă | 1.541 Kilogram |
| Volume | 1.641 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673164 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |