Danfoss logo
 Solenoid operated valves, VDHT, 180L0167-180L0211-180L0233

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NC, Industrial

180L0211

Debit [gpm] [Max]: 4, Debit [l/min] [Max]: 15, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 160, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 2300, Standard de conexiune: NPT, Dimensiune conexiune intrare [in]: 3/8, Dimensiune conexiune ieșire [in]: 3/8

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieIndustrial
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Debit [gpm] [Max]4.000 gal/min
Debit [gpm] [Min]0.260 gal/min
Debit [l/min] [Max]15.00 l/min
Debit [l/min] [Min]1.00 l/min
Denumire tipVDHT 15 E NC-NC
DescriereVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NC NPT
Descrierea produselorSolenoid operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]3/8
Dimensiune conexiune intrare [in]3/8
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune ieșire [in]3/8 in
Dimensiune intrare [in]3/8 in
DirecțieColector
Funcție1 NO+1 NC
Grupă de produseValve
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NC NPT
Presiune de funcționare [barg] [Max]160 barg
Presiune de funcționare [barg] [Min]2 barg
Presiune de funcționare [psig] [Max]2300 psig
Presiune de funcționare [psig] [Min]29 psig
Product line14
Standard de conexiuneNPT
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsVDHT 3/2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.562 Kilogram
Greutate netă1.534 Kilogram
Volume1.663 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162673102
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens