Danfoss logo
VDH 30 EC valve body

Solenoid operated valves, VDH 30 EC NC, Hydraulic

180L0048

Debit [gpm] [Max]: 8, Debit [l/min] [Max]: 30, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 140, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 2030, Standard de conexiune: Cetop 3

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieHydraulic
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Debit [gpm] [Max]8.000 gal/min
Debit [gpm] [Min]0.300 gal/min
Debit [l/min] [Max]30.00 l/min
Debit [l/min] [Min]1.00 l/min
Denumire tipVDH 30 EC NC
DescriereVDH30EC 2/2 NC VALVE
Descrierea produselorSolenoid operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru piston Ø [mm]18 mm
Dimensiune actuator [mm]13.5 mm
Dimensiune conexiune ieșire [in]CETOP3
Dimensiune conexiune intrare [in]CETOP 3
Dimensiune ieșire [in]CETOP 3
Dimensiune intrare [in]CETOP 3
DirecțieColector
FuncțieNC
FuncționareaAcţionare prin pilot
Grupă de produseValve
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionVDH30EC 2/2 NC VALVE
Material etanșareFKM
Materialul carcaseiAISI 304
Număr de căi2/2
Nume program pieseVDH
Presiune de funcționare [barg] [Max]140 barg
Presiune de funcționare [barg] [Min]4 barg
Presiune de funcționare [psig] [Max]2030 psig
Presiune de funcționare [psig] [Min]50 psig
Product line14
ServisabilDa
Standard de conexiuneCetop 3
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]3 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]122 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]37 °F
Timp de deschidere [ms] [Max]150 ms
Timp de închidere [ms] [Max]350 ms
Tip materialMediu neutru
Tip produsVDH 2/2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.909 Kilogram
Greutate netă0.8 Kilogram
Volume0.854 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162674413
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens