Solenoid operated valves, VDH 60 E NO, Hydraulic
180L0015
Debit [gpm] [Max]: 16, Debit [l/min] [Max]: 60, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 140, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 2030, Standard de conexiune: Cetop 3
180L0015
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Hydraulic |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Debit [gpm] [Max] | 16.000 gal/min |
| Debit [gpm] [Min] | 0.300 gal/min |
| Debit [l/min] [Max] | 60.00 l/min |
| Debit [l/min] [Min] | 1.00 l/min |
| Denumire tip | VDH 60 E NO |
| Descriere | VDH60E2/2 NO G1/2 |
| Descrierea produselor | Solenoid operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru piston Ø [mm] | 18 mm |
| Dimensiune actuator [mm] | 13.5 mm |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | 1/2 in |
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 1/2 in |
| Direcție | Imediat |
| Funcție | NO |
| Funcționarea | Acţionare prin pilot |
| Grupă de produse | Valve |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | VDH60E2/2 NO G1/2 |
| Material etanșare | FKM |
| Materialul carcasei | AISI 304 |
| Număr de căi | 2/2 |
| Nume program piese | VDH |
| Presiune de funcționare [barg] [Max] | 140 barg |
| Presiune de funcționare [barg] [Min] | 4 barg |
| Presiune de funcționare [psig] [Max] | 2030 psig |
| Presiune de funcționare [psig] [Min] | 50 psig |
| Product line | 14 |
| Servisabil | Da |
| Standard de conexiune | Cetop 3 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 3 °C |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] | 37 °F |
| Timp de deschidere [ms] [Max] | 150 ms |
| Timp de închidere [ms] [Max] | 350 ms |
| Tip de racord | Filet |
| Tip material | Mediu neutru |
| Tip produs | VDH 2/2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.29 Kilogram |
| Greutate netă | 1.15 Kilogram |
| Volume | 0.838 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162676516 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |