BE200AS
018F7929
Conexiune electrică: Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 200, Clasa carcasei: IP00
018F7929
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii bobină solenoid |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Ambient temperature range [°F] | 120 °F |
| Aprobare | LLC CDC TYSK |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Categorie izolație bobinaj | Clasa H conform IEC 85 |
| Clasa carcasei | IP00 |
| Conector electric | 3 x papuci |
| Conexiune bobină | Papuc DIN |
| Conexiune electrică | Papuc DIN |
| Conexiune electrică standard | EN175301-803 |
| Conformitate | EN 60730-1 |
| Consum electric [W] | 10.0 W |
| Culoare | Blue |
| Culoare | Albastru |
| Denumire produs dosar SCIP | Solenoid coils |
| Denumire tip | BE200AS |
| Descriere | Coil BE200AS 200V 50/60Hz Box |
| Descrierea produselor | Magnetic coils |
| Design bobină standard | VDE 0580 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune actuator [mm] | 13.5 mm |
| Dimensiune conexiune electrică | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Fixare bobină | Clip-on |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupă de produse | Accessories |
| Height (EF000040) | 46 |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] | 50 °C |
| Material Description | Coil BE200CS 200V 50/60Hz Box |
| Nr. dosar SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| Nume program piese | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Product line | 14 |
| Rel. Condiții de umiditate | Fără condensare |
| Rel. Umiditate [% RH] [Min | 0 % RH |
| Servisabil | nu |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensiune alimentare [V] CA | 200 V |
| Tip produs | Magnetic coil |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Valoare nominală sarcină | Continuu |
| Width (EF000008) | 70 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.334 Kilogram |
| Greutate netă | 0.275 Kilogram |
| Volume | 0.306 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428064620 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |