Danfoss logo
High performance coil

BB024DS

018F7928

Conexiune electrică: Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Clasa carcasei: IP00

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
Accessory (EF013236)TRUE
Ambient temperature range [°F]122 °F
AprobareStandard
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Categorie izolație bobinajClasa H conform IEC 85
Clasa carcaseiIP00
Conector electric3 x papuci
Conexiune bobinăPapuc DIN
Conexiune electricăPapuc DIN
Conexiune electrică standardEN175301-803
ConformitateEN 60730-1
Consum de energie [W] CC16.0 W
CuloareBlue
CuloareAlbastru
Denumire produs dosar SCIPSolenoid coils
Denumire tipBB024DS
DescriereCoil BB024DS 24V DC
Descrierea produselorMagnetic coils
Design bobină standardVDE 0580
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune actuator [mm]13.5 mm
Dimensiune conexiune electrică6.3 mm x 0.8 mm
Fixare bobinăClip-on
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]DC
Grupă de produseAccessories
Height (EF000040)54
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C]50 °C
Material DescriptionCoil BB024DS 24V DC
Nr. dosar SCIP23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Nume program pieseEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Product line14
Rel. Condiții de umiditateFără condensare
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Spare part (EF013237)TRUE
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tip produsMagnetic coil
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Valoare nominală sarcinăContinuu
Width (EF000008)62

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.286 Kilogram
Greutate netă0.275 Kilogram
Volume0.251 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423195930
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm