BE
018F7917
Conexiune electrică: EN 175301-803, Tensiune alimentare [V] CA: 240, Clasa carcasei: IP67
018F7917
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Aprobare | Standard |
| Baterie inclusă | No |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Conexiune electrică | EN 175301-803 |
| Denumire produs dosar SCIP | Solenoid coils |
| Denumire tip | BE |
| Descriere | Coil BE240AS 240V 50Hz |
| Descrierea produselor | Magnetic coils |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Accessories |
| Height (EF000040) | 63 |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | Coil BE240AS 240V 50Hz |
| Nr. dosar SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| Product line | 14 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensiune alimentare [V] CA | 240 V |
| Tip produs | Magnetic coil |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 63 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.29 Kilogram |
| Greutate netă | 0.272 Kilogram |
| Volume | 0.302 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428170895 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |