Valve plate kit
180B4344
Product description: Spare parts for PAHT G pumps, Type designation: Valve plate kit, Used for product: PAHT G 90; PAHT G 80
180B4344
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Denumire tip | Valve plate kit |
| Descriere | Valve plate set PAHT G 80-90 |
| Descrierea produselor | Spare parts for PAHT G pumps |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Spare part |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | Valve plate set PAHT G 80-90 |
| Product line | 14 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Spare part PAHT G 50-90 |
| Utilizat pentru produs | PAHT G 80PAHT G 90 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.402 Kilogram |
| Greutate netă | 1.315 Kilogram |
| Volume | 1.729 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670576 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |