Swashplate kit
180B4328
Product description: Spare parts for PAHT G pumps, Type designation: Swashplate kit, Used for product: PAHT G 70
180B4328
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Denumire tip | Swashplate kit |
| Descriere | Swash plate set PAHT G 70 |
| Descrierea produselor | Spare parts for PAHT G pumps |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Spare part |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | Swash plate set PAHT G 70 |
| Product line | 14 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Spare part PAHT G 50-90 |
| Utilizat pentru produs | PAHT G 70 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.362 Kilogram |
| Greutate netă | 1.3 Kilogram |
| Volume | 1.625 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670606 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |