Danfoss logo
PAH 20 pump

PAH 20

180B0079

Debit [gpm] [Max]: 9, Debit [l/min] [Max]: 34.9, Presiune ieșire [barg] [Max]: 80, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1160, Viteză [rpm] [Max]: 1800, Viteză continuă [rpm] [Min]: 700

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Conexiune de scurgere standardBSPP
Conexiune ieșire standardBSPP
Conformitate ATEXNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Debit [cm³/rot]20.00 cm³/rev
Debit [gpm] [Max]9.000 gal/min
Debit [gpm] [Min]3.300 gal/min
Debit [in³/rot]1.22 in³/rev
Debit [l/min] [Max]34.90 l/min
Denumire tipPAH 20
DescrierePAH20
Descrierea produselorPAH pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]3/4 in
Dimensiune conexiune intrare [in]1 1/4 in
Dimensiune conexiune scurgere [in]0.250 in
Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in]11,8x10,6x10
Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm]300x270x255
Grupă de produsePompă
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionPAH20
Material etanșareNBR
Materialul carcaseiAISI 304
Caracteristicile
Valoare
Nivel putere acustică [dB(A)]79 dBA
Presiune ieșire [barg] [Max]80 barg
Presiune ieșire [barg] [Min]30 barg
Presiune ieșire [psig] [Max]1160 psig
Presiune ieșire [psig] [Min]435 psig
Presiune intrare [barg] [Max]4.0 barg
Presiune intrare [barg] [Min]0.0 barg
Presiune intrare [psig] [Max]58.0 psig
Presiune intrare [psig] [Min]0.0 psig
Product line14
ServisabilDa
Standard conexiune intrareBSPP
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min]32 °F
Tip conexiune ieșireFilet
Tip conexiune intrareFilet
Tip de racord de drenareFilet
Tip produsPAH 20-32
Viteză [rpm] [Max]1800 rpm
Viteză [rpm] [Min]700 rpm
Viteză continuă [rpm] [Min]700 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută20.652 Kilogram
Greutate netă16 Kilogram
Volume19.95 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162667064
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens