PAH 6.3
180B0023
Debit [gpm] [Max]: 2.7, Debit [l/min] [Max]: 10.6, Presiune ieșire [barg] [Max]: 140, Presiune ieșire [psig] [Max]: 2030, Viteză [rpm] [Max]: 1800, Viteză continuă [rpm] [Min]: 700
180B0023
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Conexiune de scurgere standard | Metric |
| Conexiune ieșire standard | BSPP |
| Conformitate ATEX | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Debit [cm³/rot] | 6.30 cm³/rev |
| Debit [gpm] [Max] | 2.700 gal/min |
| Debit [gpm] [Min] | 0.900 gal/min |
| Debit [in³/rot] | 0.38 in³/rev |
| Debit [l/min] [Max] | 10.60 l/min |
| Debit [l/min] [Min] | 3.60 l/min |
| Denumire tip | PAH 6.3 |
| Descriere | PAH6.3 |
| Descrierea produselor | PAH pumps |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | 1/4 in |
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 1/2 in |
| Dimensiune conexiune scurgere (metric) | M6 |
| Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
| Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm] | 274x151x137 |
| Grupă de produse | Pompă |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | PAH6.3 |
| Material etanșare | NBR |
| Materialul carcasei | AISI 304 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Nivel putere acustică [dB(A)] | 76 dBA |
| Presiune ieșire [barg] [Max] | 140 barg |
| Presiune ieșire [barg] [Min] | 10 barg |
| Presiune ieșire [psig] [Max] | 2030 psig |
| Presiune ieșire [psig] [Min] | 145 psig |
| Presiune intrare [barg] [Max] | 4.0 barg |
| Presiune intrare [barg] [Min] | 0.0 barg |
| Presiune intrare [psig] [Max] | 58.0 psig |
| Presiune intrare [psig] [Min] | 0.0 psig |
| Product line | 14 |
| Servisabil | Da |
| Standard conexiune intrare | BSPP |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiantă [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiantă [°F] [Min] | 32 °F |
| Tip conexiune ieșire | Filet |
| Tip conexiune intrare | Filet |
| Tip de racord de drenare | Filet |
| Tip produs | PAH 2-6.3 |
| Viteză [rpm] [Max] | 1800 rpm |
| Viteză [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Viteză continuă [rpm] [Min] | 700 rpm |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4.768 Kilogram |
| Greutate netă | 4.466 Kilogram |
| Volume | 5.826 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162666838 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |