Danfoss logo
PAH 10  pump

PAH 10

180B0008

Debit [gpm] [Max]: 4.2, Debit [l/min] [Max]: 16.4, Presiune ieșire [barg] [Max]: 160, Presiune ieșire [psig] [Max]: 2320, Viteză [rpm] [Max]: 1800, Viteză continuă [rpm] [Min]: 700

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Conexiune de scurgere standardBSPP
Conexiune ieșire standardBSPP
Conformitate ATEXNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Debit [cm³/rot]10.00 cm³/rev
Debit [gpm] [Max]4.200 gal/min
Debit [gpm] [Min]1.400 gal/min
Debit [in³/rot]0.60 in³/rev
Debit [l/min] [Max]16.40 l/min
Debit [l/min] [Min]5.40 l/min
Denumire tipPAH 10
DescrierePAH10
Descrierea produselorPAH pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]3/8 in
Dimensiune conexiune intrare [in]3/4 in
Dimensiune conexiune scurgere [in]0.250 in
Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in]10,7x5,9x5,4
Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm]274x151x137
Grupă de produsePompă
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionPAH10
Material etanșareNBR
Materialul carcaseiAISI 304
Caracteristicile
Valoare
Nivel putere acustică [dB(A)]75 dBA
Presiune ieșire [barg] [Max]160 barg
Presiune ieșire [barg] [Min]10 barg
Presiune ieșire [psig] [Max]2320 psig
Presiune ieșire [psig] [Min]145 psig
Presiune intrare [barg] [Max]4.0 barg
Presiune intrare [barg] [Min]0.0 barg
Presiune intrare [psig] [Max]58.0 psig
Presiune intrare [psig] [Min]0.0 psig
Product line14
ServisabilDa
Standard conexiune intrareBSPP
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]122 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min]32 °F
Tip conexiune ieșireFilet
Tip conexiune intrareFilet
Tip de racord de drenareFilet
Tip produsPAH 10-12.5
Viteză [rpm] [Max]1800 rpm
Viteză [rpm] [Min]700 rpm
Viteză continuă [rpm] [Min]700 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută8.304 Kilogram
Greutate netă7.962 Kilogram
Volume5.67 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162666951
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens