Danfoss logo
PAHT G 32 UPW pump

PAHT G 25 DG Ex

180B6193

Debit [gpm] [Max]: 13.5, Debit [l/min] [Max]: 52.2, Presiune ieșire [barg] [Max]: 160, Presiune ieșire [psig] [Max]: 2320, Viteză [rpm] [Max]: 2400, Viteză continuă [rpm] [Min]: 1000, Conformitate ATEX: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareATEXCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Conexiune de scurgere standardMetric
Conexiune ieșire standardBSPP
Conformitate ATEXEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Debit [cm³/rot]25.00 cm³/rev
Debit [gpm] [Max]13.500 gal/min
Debit [gpm] [Min]3.300 gal/min
Debit [in³/rot]1.53 in³/rev
Debit [l/min] [Max]52.20 l/min
Debit [l/min] [Min]12.90 l/min
Denumire tipPAHT G 25 DG Ex
Descrierea produselorPAHT G pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]3/4 in
Dimensiune conexiune intrare [in]1 1/4 in
Dimensiune conexiune scurgere (metric)M6
Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in]11,8x10,6x10
Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm]300x270x255
Grupă de produsePompă
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionPAHT G 25 DG Ex
Material etanșareNBR
Materialul carcaseiAISI 316
Nivel putere acustică [dB(A)]79 dBA
Caracteristicile
Valoare
Presiune ieșire [barg] [Max]160 barg
Presiune ieșire [barg] [Min]30 barg
Presiune ieșire [psig] [Max]2320 psig
Presiune ieșire [psig] [Min]435 psig
Presiune intrare [barg] [Max]6.0 barg
Presiune intrare [barg] [Min]0.0 barg
Presiune intrare [psig] [Max]87.0 psig
Presiune intrare [psig] [Min]0.0 psig
Product line14
ServisabilSpare parts PAHT G 25/32
Standard conexiune intrareBSPP
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]122 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min]32 °F
Tip conexiune ieșireFilet
Tip conexiune intrareFilet
Tip de racord de drenareFilet
Tip produsPAHT G 20-32
Vârf presiune intrare [barg] [Max]20 barg
Vârf presiune intrare [psig] [Max]290 psig
Viteză [rpm] [Max]2400 rpm
Viteză [rpm] [Min]700 rpm
Viteză continuă [rpm] [Min]1000 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută23.651 Kilogram
Greutate netă17.63 Kilogram
Volume19.991 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162672297
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens