Danfoss logo
PAHT and PAHT G 256- 308

PAHT G 308 Ex

180B6191

Debit [gpm] [Max]: 72, Debit [l/min] [Max]: 354.2, Presiune ieșire [barg] [Max]: 120, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1740, Viteză [rpm] [Max]: 1250, Viteză continuă [rpm] [Min]: 700, Conformitate ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareATEXCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Conexiune de scurgere standardBSPP
Conexiune ieșire standardMetric
Conformitate ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Debit [cm³/rot]308.00 cm³/rev
Debit [gpm] [Max]72.000 gal/min
Debit [gpm] [Min]28.000 gal/min
Debit [in³/rot]18.80 in³/rev
Debit [l/min] [Max]354.20 l/min
Debit [l/min] [Min]107.80 l/min
Denumire tipPAHT G 308 Ex
Descrierea produselorPAHT G pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire (metric)M60
Dimensiune conexiune intrare (metric)M60
Dimensiune conexiune scurgere [in]0.250 in
Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in]22x13,2x18,3
Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm]562x336x466
Grupă de produsePompă
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionPAHT G 308 Ex
Material etanșareNBR
Materialul carcaseiAISI 316
Nivel putere acustică [dB(A)]87 dBA
Caracteristicile
Valoare
Presiune ieșire [barg] [Max]120 barg
Presiune ieșire [barg] [Min]30 barg
Presiune ieșire [psig] [Max]1740 psig
Presiune ieșire [psig] [Min]435 psig
Presiune intrare [barg] [Max]6.0 barg
Presiune intrare [barg] [Min]2.0 barg
Presiune intrare [psig] [Max]87.0 psig
Presiune intrare [psig] [Min]29.0 psig
Product line14
ServisabilSpare parts PAHT G 256/308
Standard conexiune intrareMetric
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]122 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min]32 °F
Tip conexiune ieșireFilet
Tip conexiune intrareFilet
Tip de racord de drenareFilet
Tip produsPAHT G 256-308
Vârf presiune intrare [barg] [Max]10 barg
Vârf presiune intrare [psig] [Max]145 psig
Viteză [rpm] [Max]1250 rpm
Viteză [rpm] [Min]450 rpm
Viteză continuă [rpm] [Min]700 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută121.7 Kilogram
Greutate netă95 Kilogram
Volume87.996 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162671238
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens