PAHT G 256 Ex
180B6190
Debit [gpm] [Max]: 59.9, Debit [l/min] [Max]: 294.4, Presiune ieșire [barg] [Max]: 120, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1740, Viteză [rpm] [Max]: 1250, Viteză continuă [rpm] [Min]: 700, Conformitate ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B6190
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | ATEXCE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Conexiune de scurgere standard | BSPP |
| Conexiune ieșire standard | Metric |
| Conformitate ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Debit [cm³/rot] | 256.00 cm³/rev |
| Debit [gpm] [Max] | 59.900 gal/min |
| Debit [gpm] [Min] | 23.300 gal/min |
| Debit [in³/rot] | 15.60 in³/rev |
| Debit [l/min] [Max] | 294.40 l/min |
| Debit [l/min] [Min] | 89.60 l/min |
| Denumire tip | PAHT G 256 Ex |
| Descriere | PAHT G 256 EX |
| Descrierea produselor | PAHT G pumps |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire (metric) | M60 |
| Dimensiune conexiune intrare (metric) | M60 |
| Dimensiune conexiune scurgere [in] | 0.250 in |
| Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in] | 22x13,2x18,3 |
| Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm] | 562x336x466 |
| Grupă de produse | Pompă |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | PAHT G 256 Ex |
| Material etanșare | NBR |
| Materialul carcasei | AISI 316 |
| Nivel putere acustică [dB(A)] | 82 dBA |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Presiune ieșire [barg] [Max] | 120 barg |
| Presiune ieșire [barg] [Min] | 30 barg |
| Presiune ieșire [psig] [Max] | 1740 psig |
| Presiune ieșire [psig] [Min] | 435 psig |
| Presiune intrare [barg] [Max] | 6.0 barg |
| Presiune intrare [barg] [Min] | 2.0 barg |
| Presiune intrare [psig] [Max] | 87.0 psig |
| Presiune intrare [psig] [Min] | 29.0 psig |
| Product line | 14 |
| Servisabil | Spare parts PAHT G 256/308 |
| Standard conexiune intrare | Metric |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiantă [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiantă [°F] [Min] | 32 °F |
| Tip conexiune ieșire | Filet |
| Tip conexiune intrare | Filet |
| Tip de racord de drenare | Filet |
| Tip produs | PAHT G 256-308 |
| Vârf presiune intrare [barg] [Max] | 10 barg |
| Vârf presiune intrare [psig] [Max] | 145 psig |
| Viteză [rpm] [Max] | 1250 rpm |
| Viteză [rpm] [Min] | 450 rpm |
| Viteză continuă [rpm] [Min] | 700 rpm |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 122.85 Kilogram |
| Greutate netă | 107.755 Kilogram |
| Volume | 91.176 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670095 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |