Danfoss logo
PAHT G 80 UPW pump

PAHT G 80 Ex

180B6188

Debit [gpm] [Max]: 34.4, Debit [l/min] [Max]: 132.6, Presiune ieșire [barg] [Max]: 160, Presiune ieșire [psig] [Max]: 2320, Viteză [rpm] [Max]: 1800, Viteză continuă [rpm] [Min]: 1000, Conformitate ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareATEXCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Conexiune de scurgere standardMetric
Conexiune ieșire standardBSPP
Conformitate ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Debit [cm³/rot]80.00 cm³/rev
Debit [gpm] [Max]34.400 gal/min
Debit [gpm] [Min]11.400 gal/min
Debit [in³/rot]4.88 in³/rev
Debit [l/min] [Max]132.60 l/min
Debit [l/min] [Min]44.10 l/min
Denumire tipPAHT G 80 Ex
DescrierePAHT G 80 Ex
Descrierea produselorPAHT G pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]1 in
Dimensiune conexiune intrare [in]1 1/2 in
Dimensiune conexiune scurgere (metric)M6
Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in]14,9x11,8x11,8
Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm]380x300x300
Grupă de produsePompă
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionPAHT G 80 Ex
Material etanșareNBR
Materialul carcaseiAISI 316
Nivel putere acustică [dB(A)]86 dBA
Caracteristicile
Valoare
Presiune ieșire [barg] [Max]160 barg
Presiune ieșire [barg] [Min]30 barg
Presiune ieșire [psig] [Max]2320 psig
Presiune ieșire [psig] [Min]435 psig
Presiune intrare [barg] [Max]6.0 barg
Presiune intrare [barg] [Min]0.0 barg
Presiune intrare [psig] [Max]87.0 psig
Presiune intrare [psig] [Min]0.0 psig
Product line14
ServisabilSpare parts PAHT G 50/63/70/80/90
Standard conexiune intrareBSPP
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]122 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min]32 °F
Tip conexiune ieșireFilet
Tip conexiune intrareFilet
Tip de racord de drenareFilet
Tip produsPAHT G 50-90
Vârf presiune intrare [barg] [Max]20 barg
Vârf presiune intrare [psig] [Max]290 psig
Viteză [rpm] [Max]1800 rpm
Viteză [rpm] [Min]700 rpm
Viteză continuă [rpm] [Min]1000 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută35.475 Kilogram
Greutate netă28.5 Kilogram
Volume23.466 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162670989
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens