Danfoss logo
PAHT G 10 UPW pump

PAHT G 10 Ex

180B6132

Debit [gpm] [Max]: 5.2, Debit [l/min] [Max]: 21.6, Presiune ieșire [barg] [Max]: 140, Presiune ieșire [psig] [Max]: 2030, Viteză [rpm] [Max]: 2400, Viteză continuă [rpm] [Min]: 1000, Conformitate ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareATEXCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Conexiune de scurgere standardBSPP
Conexiune ieșire standardBSPP
Conformitate ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Debit [cm³/rot]10.00 cm³/rev
Debit [gpm] [Max]5.200 gal/min
Debit [gpm] [Min]1.900 gal/min
Debit [in³/rot]0.61 in³/rev
Debit [l/min] [Max]21.60 l/min
Debit [l/min] [Min]7.60 l/min
Denumire tipPAHT G 10 Ex
DescrierePAHT G 10 Ex
Descrierea produselorPAHT G pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]3/8 in
Dimensiune conexiune intrare [in]3/4 in
Dimensiune conexiune scurgere [in]0.250 in
Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in]10,7x5,9x5,4
Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm]274x151x137
Grupă de produsePompă
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionPAHT G 10 Ex
Material etanșareNBR
Materialul carcaseiAISI 304
Nivel putere acustică [dB(A)]75 dBA
Caracteristicile
Valoare
Presiune ieșire [barg] [Max]140 barg
Presiune ieșire [barg] [Min]10 barg
Presiune ieșire [psig] [Max]2030 psig
Presiune ieșire [psig] [Min]145 psig
Presiune intrare [barg] [Max]4.0 barg
Presiune intrare [barg] [Min]0.0 barg
Presiune intrare [psig] [Max]58.0 psig
Presiune intrare [psig] [Min]0.0 psig
Product line14
ServisabilSpare parts PAHT G 10/12.5
Standard conexiune intrareBSPP
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]122 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min]32 °F
Tip conexiune ieșireFilet
Tip conexiune intrareFilet
Tip de racord de drenareFilet
Tip produsPAHT G 10-12.5
Vârf presiune intrare [barg] [Max]4 barg
Vârf presiune intrare [psig] [Max]58 psig
Viteză [rpm] [Max]2400 rpm
Viteză [rpm] [Min]1000 rpm
Viteză continuă [rpm] [Min]1000 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută8.318 Kilogram
Greutate netă8.25 Kilogram
Volume6.371 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162671085
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens