Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 32

180B1046

Debit [gpm] [Max]: 14, Debit [l/min] [Max]: 44.2, Presiune ieșire [barg] [Max]: 160, Presiune ieșire [psig] [Max]: 2321, Viteză [rpm] [Max]: 2400, Viteză continuă [rpm] [Min]: 1000

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate ATEXNo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Debit [gpm] [Max]14.000 gal/min
Debit [l/min] [Max]44.20 l/min
Denumire tipPAHT 32
Descrierea produselorPAHT G pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produsePompă
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionPAHT G 32 LP
Presiune ieșire [barg] [Max]160 barg
Presiune ieșire [psig] [Max]2321 psig
Presiune intrare [barg] [Max]50.0 barg
Presiune intrare [barg] [Min]10.0 barg
Presiune intrare [psig] [Max]725.0 psig
Presiune intrare [psig] [Min]145.0 psig
Product line14
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPAHT G 20-32
Viteză [rpm] [Max]2400 rpm
Viteză [rpm] [Min]700 rpm
Viteză continuă [rpm] [Min]1000 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută23.5 Kilogram
Greutate netă17.622 Kilogram
Volume20.655 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162709177
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens