Danfoss logo
PAHT G 6.3 UPW pump

PAHT G 6.3

180B1006

Debit [gpm] [Max]: 4.7, Debit [l/min] [Max]: 18.1, Presiune ieșire [barg] [Max]: 100, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1450, Viteză [rpm] [Max]: 3000, Viteză continuă [rpm] [Min]: 1000

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Conexiune de scurgere standardMetric
Conexiune ieșire standardBSPP
Conformitate ATEXNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Debit [cm³/rot]6.30 cm³/rev
Debit [gpm] [Max]4.700 gal/min
Debit [gpm] [Min]1.400 gal/min
Debit [in³/rot]0.38 in³/rev
Debit [l/min] [Max]18.10 l/min
Debit [l/min] [Min]5.40 l/min
Denumire tipPAHT G 6.3
DescrierePump for ultra pure water
Descrierea produselorPAHT G pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]1/4 in
Dimensiune conexiune intrare [in]1/2 in
Dimensiune conexiune scurgere (metric)M6
Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in]10,7x5,9x5,4
Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm]274x151x137
Grupă de produsePompă
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionPAHT G 6.3
Material etanșareNBR
Materialul carcaseiAISI 304
Nivel putere acustică [dB(A)]76 dBA
Caracteristicile
Valoare
Presiune ieșire [barg] [Max]100 barg
Presiune ieșire [barg] [Min]10 barg
Presiune ieșire [psig] [Max]1450 psig
Presiune ieșire [psig] [Min]145 psig
Presiune intrare [barg] [Max]4.0 barg
Presiune intrare [barg] [Min]0.0 barg
Presiune intrare [psig] [Max]58.0 psig
Presiune intrare [psig] [Min]0.0 psig
Product line14
ServisabilSpare parts PAHT G 2/4/6.3
Standard conexiune intrareBSPP
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]122 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min]32 °F
Tip conexiune ieșireFilet
Tip conexiune intrareFilet
Tip de racord de drenareFilet
Tip produsPAHT G 2-6.3
Vârf presiune intrare [barg] [Max]4 barg
Vârf presiune intrare [psig] [Max]58 psig
Viteză [rpm] [Max]3000 rpm
Viteză [rpm] [Min]1000 rpm
Viteză continuă [rpm] [Min]1000 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.918 Kilogram
Greutate netă4.691 Kilogram
Volume6.097 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162667095
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens