PAHT 25
180B1045
Debit [gpm] [Max]: 10.6, Debit [l/min] [Max]: 33.2, Presiune ieșire [barg] [Max]: 160, Presiune ieșire [psig] [Max]: 2321, Viteză [rpm] [Max]: 2400, Viteză continuă [rpm] [Min]: 1000
180B1045
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Debit [gpm] [Max] | 10.600 gal/min |
| Debit [l/min] [Max] | 33.20 l/min |
| Denumire tip | PAHT 25 |
| Descrierea produselor | PAHT G pumps |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Pompă |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | PAHT G 25 LP |
| Presiune ieșire [barg] [Max] | 160 barg |
| Presiune ieșire [psig] [Max] | 2321 psig |
| Product line | 14 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | PAHT 20-32 |
| Viteză [rpm] [Max] | 2400 rpm |
| Viteză [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Viteză continuă [rpm] [Min] | 1000 rpm |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 23.65 Kilogram |
| Greutate netă | 17.622 Kilogram |
| Volume | 20.655 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709153 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |