Danfoss logo
PAHT and PAHT G 256- 308

PAHT 308

180B1002

Debit [gpm] [Max]: 92, Debit [l/min] [Max]: 354.2, Presiune ieșire [barg] [Max]: 120, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1740, Viteză [rpm] [Max]: 1250, Viteză continuă [rpm] [Min]: 700

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune de scurgere standardBSPP
Conexiune ieșire standardMetric
Conformitate ATEXNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Debit [cm³/rot]308.00 cm³/rev
Debit [gpm] [Max]92.000 gal/min
Debit [gpm] [Min]28.000 gal/min
Debit [in³/rot]18.80 in³/rev
Debit [l/min] [Max]354.20 l/min
Debit [l/min] [Min]107.80 l/min
Denumire tipPAHT 308
DescrierePump for ultra pure water
Descrierea produselorPAHT pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire (metric)M60
Dimensiune conexiune intrare (metric)M60
Dimensiune conexiune scurgere [in]0.250 in
Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in]22x13,2x18,3
Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm]562x336x466
Grupă de produsePompă
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionPAHT 308
Material etanșareNBR
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcaseiAISI 316
Presiune ieșire [barg] [Max]120 barg
Presiune ieșire [barg] [Min]30 barg
Presiune ieșire [psig] [Max]1740 psig
Presiune ieșire [psig] [Min]435 psig
Presiune intrare [barg] [Max]6.0 barg
Presiune intrare [barg] [Min]2.0 barg
Presiune intrare [psig] [Max]87.0 psig
Presiune intrare [psig] [Min]29.0 psig
Product line14
ServisabilDa
Standard conexiune intrareMetric
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]122 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min]32 °F
Tip conexiune ieșireFilet
Tip conexiune intrareFilet
Tip de racord de drenareFilet
Tip produsPAHT 256-308
Vârf presiune intrare [barg] [Max]10 barg
Vârf presiune intrare [psig] [Max]145 psig
Viteză [rpm] [Max]1250 rpm
Viteză [rpm] [Min]450 rpm
Viteză continuă [rpm] [Min]700 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută122.2 Kilogram
Greutate netă105 Kilogram
Volume91.086 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162667101
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens