Danfoss logo
PAHT 70 UPW pump

PAHT 70

180B0087

Debit [gpm] [Max]: 29.6, Debit [l/min] [Max]: 113.9, Presiune ieșire [barg] [Max]: 160, Presiune ieșire [psig] [Max]: 2320, Viteză [rpm] [Max]: 1800, Viteză continuă [rpm] [Min]: 1000

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune de scurgere standardMetric
Conexiune ieșire standardBSPP
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Debit [cm³/rot]70.00 cm³/rev
Debit [gpm] [Max]29.600 gal/min
Debit [gpm] [Min]9.500 gal/min
Debit [in³/rot]4.27 in³/rev
Debit [l/min] [Max]113.90 l/min
Debit [l/min] [Min]36.60 l/min
Denumire tipPAHT 70
DescrierePump for ultra pure water
Descrierea produselorPAHT pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]1 in
Dimensiune conexiune intrare [in]1 1/2 in
Dimensiune conexiune scurgere (metric)M6
Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in]14,9x11,8x11,8
Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm]380x300x300
Grupă de produsePompă
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionPAHT70
Material etanșareNBR
Materialul carcaseiAISI 316
Nivel putere acustică [dB(A)]80 dBA
Caracteristicile
Valoare
Presiune ieșire [barg] [Max]160 barg
Presiune ieșire [barg] [Min]30 barg
Presiune ieșire [psig] [Max]2320 psig
Presiune ieșire [psig] [Min]435 psig
Presiune intrare [barg] [Max]6.0 barg
Presiune intrare [barg] [Min]0.0 barg
Presiune intrare [psig] [Max]87.0 psig
Presiune intrare [psig] [Min]0.0 psig
Product line14
ServisabilDa
Standard conexiune intrareBSPP
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]122 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min]32 °F
Tip conexiune ieșireFilet
Tip conexiune intrareFilet
Tip de racord de drenareFilet
Tip produsPAHT 50-90
Vârf presiune intrare [barg] [Max]20 barg
Vârf presiune intrare [psig] [Max]290 psig
Viteză [rpm] [Max]1800 rpm
Viteză [rpm] [Min]700 rpm
Viteză continuă [rpm] [Min]1000 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută35.431 Kilogram
Greutate netă28.05 Kilogram
Volume34.2 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162667163
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens