PAHT 63
180B0086
Debit [gpm] [Max]: 26.2, Debit [l/min] [Max]: 101.1, Presiune ieșire [barg] [Max]: 160, Presiune ieșire [psig] [Max]: 2320, Viteză [rpm] [Max]: 1800, Viteză continuă [rpm] [Min]: 1000
180B0086
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conexiune de scurgere standard | Metric |
| Conexiune ieșire standard | BSPP |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Debit [cm³/rot] | 63.00 cm³/rev |
| Debit [gpm] [Max] | 26.200 gal/min |
| Debit [gpm] [Min] | 8.100 gal/min |
| Debit [in³/rot] | 3.84 in³/rev |
| Debit [l/min] [Max] | 101.10 l/min |
| Debit [l/min] [Min] | 31.40 l/min |
| Denumire tip | PAHT 63 |
| Descriere | Pump for ultra pure water |
| Descrierea produselor | PAHT pumps |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | 1 in |
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 1 1/2 in |
| Dimensiune conexiune scurgere (metric) | M6 |
| Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in] | 14,9x11,8x11,8 |
| Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm] | 380x300x300 |
| Grupă de produse | Pompă |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | PAHT63 |
| Material etanșare | NBR |
| Materialul carcasei | AISI 316 |
| Nivel putere acustică [dB(A)] | 80 dBA |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Presiune ieșire [barg] [Max] | 160 barg |
| Presiune ieșire [barg] [Min] | 30 barg |
| Presiune ieșire [psig] [Max] | 2320 psig |
| Presiune ieșire [psig] [Min] | 435 psig |
| Presiune intrare [barg] [Max] | 6.0 barg |
| Presiune intrare [barg] [Min] | 0.0 barg |
| Presiune intrare [psig] [Max] | 87.0 psig |
| Presiune intrare [psig] [Min] | 0.0 psig |
| Product line | 14 |
| Servisabil | Da |
| Standard conexiune intrare | BSPP |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiantă [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiantă [°F] [Min] | 32 °F |
| Tip conexiune ieșire | Filet |
| Tip conexiune intrare | Filet |
| Tip de racord de drenare | Filet |
| Tip produs | PAHT 50-90 |
| Vârf presiune intrare [barg] [Max] | 20 barg |
| Vârf presiune intrare [psig] [Max] | 290 psig |
| Viteză [rpm] [Max] | 1800 rpm |
| Viteză [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Viteză continuă [rpm] [Min] | 1000 rpm |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 42 Kilogram |
| Greutate netă | 35.5 Kilogram |
| Volume | 33.63 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162666876 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |