Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 25

180B0071

Debit [gpm] [Max]: 14.7, Debit [l/min] [Max]: 58.3, Presiune ieșire [barg] [Max]: 50, Presiune ieșire [psig] [Max]: 725, Viteză [rpm] [Max]: 2400, Viteză continuă [rpm] [Min]: 1000

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune de scurgere standardMetric
Conexiune ieșire standardBSPP
Conformitate ATEXNo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Debit [cm³/rot]25.00 cm³/rev
Debit [gpm] [Max]14.700 gal/min
Debit [gpm] [Min]3.300 gal/min
Debit [in³/rot]1.53 in³/rev
Debit [l/min] [Max]58.30 l/min
Debit [l/min] [Min]15.30 l/min
Denumire tipPAHT 25
DescrierePump for ultra pure water
Descrierea produselorPAHT pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]3/4 in
Dimensiune conexiune intrare [in]1 1/4 in
Dimensiune conexiune scurgere (metric)M6
Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in]11,8x10,6x10
Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm]300x270x255
Grupă de produsePompă
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionPAHT 25 LP
Material etanșareNBR
Materialul carcaseiAISI 316
Caracteristicile
Valoare
Nivel putere acustică [dB(A)]79 dBA
Presiune ieșire [barg] [Max]50 barg
Presiune ieșire [barg] [Min]10 barg
Presiune ieșire [psig] [Max]725 psig
Presiune ieșire [psig] [Min]145 psig
Presiune intrare [barg] [Max]6.0 barg
Presiune intrare [barg] [Min]2.0 barg
Presiune intrare [psig] [Max]87.0 psig
Presiune intrare [psig] [Min]29.0 psig
Product line14
ServisabilDa
Standard conexiune intrareBSPP
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]122 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min]32 °F
Tip conexiune ieșireFilet
Tip conexiune intrareFilet
Tip de racord de drenareFilet
Tip produsPAHT 20-32
Vârf presiune intrare [barg] [Max]20 barg
Vârf presiune intrare [psig] [Max]290 psig
Viteză [rpm] [Max]2400 rpm
Viteză [rpm] [Min]700 rpm
Viteză continuă [rpm] [Min]1000 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută23.31 Kilogram
Greutate netă18.3 Kilogram
Volume20.655 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162709030
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens