Danfoss logo
PAHT 10 UPW pump

PAHT 10

180B0032

Debit [gpm] [Max]: 5.2, Debit [l/min] [Max]: 21.6, Presiune ieșire [barg] [Max]: 140, Presiune ieșire [psig] [Max]: 2030, Viteză [rpm] [Max]: 2400, Viteză continuă [rpm] [Min]: 1000

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune de scurgere standardBSPP
Conexiune ieșire standardBSPP
Conformitate ATEXNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Debit [cm³/rot]10.00 cm³/rev
Debit [gpm] [Max]5.200 gal/min
Debit [gpm] [Min]1.900 gal/min
Debit [in³/rot]0.61 in³/rev
Debit [l/min] [Max]21.60 l/min
Debit [l/min] [Min]7.60 l/min
Denumire tipPAHT 10
DescrierePump for ultra pure water
Descrierea produselorPAHT pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]3/8 in
Dimensiune conexiune intrare [in]3/4 in
Dimensiune conexiune scurgere [in]0.250 in
Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in]10,7x5,9x5,4
Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm]274x151x137
Grupă de produsePompă
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionPAHT10 TECHNICAL WATER PUMP
Material etanșareNBR
Materialul carcaseiAISI 304
Caracteristicile
Valoare
Nivel putere acustică [dB(A)]75 dBA
Presiune ieșire [barg] [Max]140 barg
Presiune ieșire [barg] [Min]10 barg
Presiune ieșire [psig] [Max]2030 psig
Presiune ieșire [psig] [Min]145 psig
Presiune intrare [barg] [Max]4.0 barg
Presiune intrare [barg] [Min]0.0 barg
Presiune intrare [psig] [Max]58.0 psig
Presiune intrare [psig] [Min]0.0 psig
Product line14
ServisabilDa
Standard conexiune intrareBSPP
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]122 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min]32 °F
Tip conexiune ieșireFilet
Tip conexiune intrareFilet
Tip de racord de drenareFilet
Tip produsPAHT 10-12.5
Vârf presiune intrare [barg] [Max]4 barg
Vârf presiune intrare [psig] [Max]58 psig
Viteză [rpm] [Max]2400 rpm
Viteză [rpm] [Min]1000 rpm
Viteză continuă [rpm] [Min]1000 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută8.318 Kilogram
Greutate netă8.25 Kilogram
Volume5.712 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162667002
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens