APP 92/1780
180B7810
Debit [gpm] [Max]: 405, Debit [l/min] [Max]: 1533.3, Presiune ieșire [barg] [Max]: 70, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1015, Viteză [rpm] [Max]: 1780, Viteză [rpm] [Min]: 700
180B7810
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Conexiune de scurgere standard | BSPP |
| Conexiune ieșire standard | Flanşă |
| Conformitate ATEX | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Debit [cm³/rot] | 888.00 cm³/rev |
| Debit [gpm] [Max] | 405.000 gal/min |
| Debit [gpm] [Min] | 158.000 gal/min |
| Debit [in³/rot] | 54.20 in³/rev |
| Debit [l/min] [Max] | 1533.30 l/min |
| Debit [l/min] [Min] | 600.00 l/min |
| Debit [m³/h] [Max] | 92.00 m³/h |
| Debit [m³/h] [Min] | 36.00 m³/h |
| Denumire tip | APP 92/1780 |
| Descriere | Pump for sea- or brackish water |
| Descrierea produselor | APP pumps |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | 3 in |
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 3 in |
| Dimensiune conexiune scurgere [in] | 0.250 in |
| Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in] | 35,2x16,7x19,5 |
| Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm] | 897x426x496 |
| Grupă de produse | Pompă |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | APP 92/1780 |
| Material etanșare | NBR |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Materialul carcasei | Duplex |
| Presiune ieșire [barg] [Max] | 70 barg |
| Presiune ieșire [barg] [Min] | 30 barg |
| Presiune ieșire [psig] [Max] | 1015 psig |
| Presiune ieșire [psig] [Min] | 435 psig |
| Presiune intrare [barg] [Max] | 5.0 barg |
| Presiune intrare [barg] [Min] | 3.5 barg |
| Presiune intrare [psig] [Max] | 72.5 psig |
| Presiune intrare [psig] [Min] | 50.0 psig |
| Product line | 14 |
| Standard conexiune intrare | Flanşă |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiantă [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiantă [°F] [Min] | 32 °F |
| Tip conexiune ieșire | Flanşă |
| Tip conexiune intrare | Flanşă |
| Tip de racord de drenare | Filet |
| Tip produs | APP 53-92 |
| Vârf presiune intrare [barg] [Max] | 10 barg |
| Vârf presiune intrare [psig] [Max] | 145 psig |
| Viteză [rpm] [Max] | 1780 rpm |
| Viteză [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Viteză continuă [rpm] [Min] | 700 rpm |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 211 Kilogram |
| Greutate netă | 179.822 Kilogram |
| Volume | 191.565 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670439 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |