Danfoss logo
APP 53 - 92 pumps

APP 86/1700

180B7809

Debit [gpm] [Max]: 387, Debit [l/min] [Max]: 1466.6, Presiune ieșire [barg] [Max]: 70, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1015, Viteză [rpm] [Max]: 1700, Viteză [rpm] [Min]: 700

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Conexiune de scurgere standardBSPP
Conexiune ieșire standardFlanşă
Conformitate ATEXNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Debit [cm³/rot]888.00 cm³/rev
Debit [gpm] [Max]387.000 gal/min
Debit [gpm] [Min]158.000 gal/min
Debit [in³/rot]54.20 in³/rev
Debit [l/min] [Max]1466.60 l/min
Debit [l/min] [Min]600.00 l/min
Debit [m³/h] [Max]88.00 m³/h
Debit [m³/h] [Min]36.00 m³/h
Denumire tipAPP 86/1700
DescrierePump for sea- or brackish water
Descrierea produselorAPP pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]3 in
Dimensiune conexiune intrare [in]3 in
Dimensiune conexiune scurgere [in]0.250 in
Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in]35,2x16,7x19,5
Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm]897x426x496
Grupă de produsePompă
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionAPP 86/1700
Material etanșareNBR
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcaseiDuplex
Presiune ieșire [barg] [Max]70 barg
Presiune ieșire [barg] [Min]30 barg
Presiune ieșire [psig] [Max]1015 psig
Presiune ieșire [psig] [Min]435 psig
Presiune intrare [barg] [Max]5.0 barg
Presiune intrare [barg] [Min]2.5 barg
Presiune intrare [psig] [Max]72.5 psig
Presiune intrare [psig] [Min]36.0 psig
Product line14
Standard conexiune intrareFlanşă
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]122 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min]32 °F
Tip conexiune ieșireFlanşă
Tip conexiune intrareFlanşă
Tip de racord de drenareFilet
Tip produsAPP 53-92
Vârf presiune intrare [barg] [Max]10 barg
Vârf presiune intrare [psig] [Max]145 psig
Viteză [rpm] [Max]1700 rpm
Viteză [rpm] [Min]700 rpm
Viteză continuă [rpm] [Min]700 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută211.25 Kilogram
Greutate netă179.822 Kilogram
Volume187.425 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162670620
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens