Danfoss logo
APP pump

APP 21/1200

180B5056

Debit [gpm] [Max]: 94.07, Debit [l/min] [Max]: 296.6, Presiune ieșire [barg] [Max]: 60, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1015, Viteză [rpm] [Max]: 1200, Viteză [rpm] [Min]: 600

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate ATEXNo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Debit [gpm] [Max]94.070 gal/min
Debit [l/min] [Max]296.60 l/min
Debit [m³/h] [Max]17.80 m³/h
Denumire tipAPP 21/1200
DescriereAPP pump with ceramic
Descrierea produselorAPP pump with ceramic
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produsePompă
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionAPP D 21/1200 01 A3B
Material etanșareFKM
Materialul carcaseiDuplex
Presiune ieșire [barg] [Max]60 barg
Presiune ieșire [barg] [Min]10 barg
Presiune ieșire [psig] [Max]1015 psig
Presiune ieșire [psig] [Min]145 psig
Product line14
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsAPP 21-38
Viteză [rpm] [Max]1200 rpm
Viteză [rpm] [Min]600 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută130 Kilogram
Greutate netă112 Kilogram
Volume91.127 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162908990
Proposition 65No significant risk