Danfoss logo
APP pump

APP pump with ceramic, APP D 21 - 38

180B5055

Debit [gpm] [Max]: 78.18, Debit [l/min] [Max]: 555, Presiune ieșire [barg] [Max]: 60, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1015, Viteză [rpm] [Max]: 600, Viteză [rpm] [Min]: 1500

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate ATEXNo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Debit [gpm] [Max]78.180 gal/min
Debit [l/min] [Max]555.00 l/min
Debit [m³/h] [Max]22.20 m³/h
Denumire tipAPP D 21 - 38
DescriereAPP pump with ceramics.
Descrierea produselorAPP pump with ceramic
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produsePompă
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionAPP D 21/1500 01 A3B
Material etanșareFKM
Materialul carcaseiDuplex
Presiune ieșire [barg] [Max]60 barg
Presiune ieșire [barg] [Min]10 barg
Presiune ieșire [psig] [Max]1015 psig
Presiune ieșire [psig] [Min]145 psig
Product line14
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsAPP 21-38
Viteză [rpm] [Max]600 rpm
Viteză [rpm] [Min]1500 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută130 Kilogram
Greutate netă112 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume91.127 Litru
EAN/UPC5715162959886