APP 30/1200
180B5037
Debit [gpm] [Max]: 137.6, Debit [l/min] [Max]: 117.5, Presiune ieșire [barg] [Max]: 124, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1800, Viteză [rpm] [Max]: 1200, Viteză [rpm] [Min]: 600
180B5037
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate ATEX | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Debit [gpm] [Max] | 137.600 gal/min |
| Debit [l/min] [Max] | 117.50 l/min |
| Denumire tip | APP 30/1200 |
| Descriere | APP 21-38 with ceramics |
| Descrierea produselor | APP pump with ceramic |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Pompă |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | APP D 30/1200 01 A6B |
| Material etanșare | FKM |
| Materialul carcasei | Duplex |
| Presiune ieșire [barg] [Max] | 124 barg |
| Presiune ieșire [barg] [Min] | 70 barg |
| Presiune ieșire [psig] [Max] | 1800 psig |
| Presiune ieșire [psig] [Min] | 1015 psig |
| Product line | 14 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | APP 21-38 |
| Viteză [rpm] [Max] | 1200 rpm |
| Viteză [rpm] [Min] | 600 rpm |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 130 Kilogram |
| Greutate netă | 112 Kilogram |
| Volume | 92.172 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162711040 |
| Proposition 65 | No significant risk |