Danfoss logo
APP pump

APP 21/1200

180B5036

Debit [gpm] [Max]: 92.2, Debit [l/min] [Max]: 286.6, Presiune ieșire [barg] [Max]: 124, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1800, Viteză [rpm] [Max]: 1500, Viteză [rpm] [Min]: 600

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate ATEXNo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Debit [gpm] [Max]92.200 gal/min
Debit [l/min] [Max]286.60 l/min
Denumire tipAPP 21/1200
DescriereAPP pump with ceramic.
Descrierea produselorAPP pump with ceramic
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produsePompă
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionAPP D 21/1200 01 A6B
Material etanșareFKM
Materialul carcaseiDuplex
Presiune ieșire [barg] [Max]124 barg
Presiune ieșire [barg] [Min]70 barg
Presiune ieșire [psig] [Max]1800 psig
Presiune ieșire [psig] [Min]1015 psig
Presiune intrare [barg] [Max]10.0 barg
Presiune intrare [psig] [Max]145.0 psig
Product line14
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsAPP 21-38
Viteză [rpm] [Max]1500 rpm
Viteză [rpm] [Min]600 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută130 Kilogram
Greutate netă112 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume91.127 Litru
EAN/UPC5715162820889