APP 21/1500
180B5035
Debit [gpm] [Max]: 75.7, Debit [l/min] [Max]: 555, Presiune ieșire [barg] [Max]: 124, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1800, Viteză [rpm] [Max]: 1500, Viteză [rpm] [Min]: 600
180B5035
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Baterie inclusă | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate ATEX | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Debit [gpm] [Max] | 75.700 gal/min |
| Debit [l/min] [Max] | 555.00 l/min |
| Debit [m³/h] [Max] | 21.80 m³/h |
| Denumire tip | APP 21/1500 |
| Descrierea produselor | APP pump with ceramic |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Pompă |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | APP D 21/1500 01 A6B |
| Material etanșare | FKM |
| Materialul carcasei | Duplex |
| Presiune ieșire [barg] [Max] | 124 barg |
| Presiune ieșire [barg] [Min] | 70 barg |
| Presiune ieșire [psig] [Max] | 1800 psig |
| Presiune ieșire [psig] [Min] | 1015 psig |
| Product line | 14 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | APP 21-38 |
| Vârf presiune intrare [barg] [Max] | 10 barg |
| Vârf presiune intrare [psig] [Max] | 145 psig |
| Viteză [rpm] [Max] | 1500 rpm |
| Viteză [rpm] [Min] | 600 rpm |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 130 Kilogram |
| Greutate netă | 112 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 91.127 Litru |
| EAN/UPC | 5715162792063 |