APP 30/1200
180B5007
Debit [gpm] [Max]: 137.6, Debit [l/min] [Max]: 521.5, Presiune ieșire [barg] [Max]: 83, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1200, Viteză [rpm] [Max]: 1200, Viteză [rpm] [Min]: 600
180B5007
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conexiune de scurgere standard | BSPP |
| Conexiune ieșire standard | Metric |
| Conformitate ATEX | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Debit [cm³/rot] | 444.00 cm³/rev |
| Debit [gpm] [Max] | 137.600 gal/min |
| Debit [in³/rot] | 27.09 in³/rev |
| Debit [l/min] [Max] | 521.50 l/min |
| Denumire tip | APP 30/1200 |
| Descriere | APP pump with ceramic, APP 30/1200 |
| Descrierea produselor | APP pump with ceramic |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire (metric) | M60 |
| Dimensiune conexiune intrare (metric) | M60 |
| Dimensiune conexiune scurgere [in] | 0.250 in |
| Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in] | 21,2x12,1x12,9 |
| Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm] | 540x308x328 |
| Grupă de produse | Pompă |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | APP D 30/1200 01 C2B |
| Material etanșare | NBR |
| Materialul carcasei | Duplex |
| Nivel de robustețe ceramică | 2 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Nivel putere acustică [dB(A)] | 85 dBA |
| Presiune ieșire [barg] [Max] | 83 barg |
| Presiune ieșire [barg] [Min] | 20 barg |
| Presiune ieșire [psig] [Max] | 1200 psig |
| Presiune ieșire [psig] [Min] | 290 psig |
| Presiune intrare [barg] [Max] | 5.0 barg |
| Presiune intrare [barg] [Min] | 2.0 barg |
| Presiune intrare [psig] [Max] | 72.5 psig |
| Presiune intrare [psig] [Min] | 29.0 psig |
| Product line | 14 |
| Servisabil | Da |
| Standard conexiune intrare | Metric |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiantă [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiantă [°F] [Min] | 32 °F |
| Tip conexiune ieșire | Filet |
| Tip conexiune intrare | Filet |
| Tip de racord de drenare | Filet |
| Tip produs | APP 21-38 |
| Vârf presiune intrare [barg] [Max] | 10 barg |
| Vârf presiune intrare [psig] [Max] | 145 psig |
| Viteză [rpm] [Max] | 1200 rpm |
| Viteză [rpm] [Min] | 600 rpm |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 130 Kilogram |
| Greutate netă | 112 Kilogram |
| Volume | 91.494 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162513415 |
| Proposition 65 | No significant risk |