Pompă, APP 26/1500
180B3275
Debit [gpm] [Max]: 94.37, Presiune ieșire [barg] [Max]: 83, Viteză [rpm] [Max]: 700, Viteză [rpm] [Min]: 1500, Aprobare: CE
180B3275
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate ATEX | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Debit [gpm] [Max] | 94.370 gal/min |
| Debit [gpm] [Min] | 76.870 gal/min |
| Debit [l/min] [Max] | 496.50 l/min |
| Debit [l/min] [Min] | 297.67 l/min |
| Debit [m³/h] [Max] | 29.79 m³/h |
| Debit [m³/h] [Min] | 17.86 m³/h |
| Denumire tip | APP 26/1500 |
| Descrierea produselor | APP S pumps |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Pompă |
| Material Description | APP S 26/1500 01 C19A |
| Material etanșare | NBR |
| Materialul carcasei | Super Duplex |
| Presiune ieșire [barg] [Max] | 83 barg |
| Presiune ieșire [barg] [Min] | 10 barg |
| Presiune ieșire [psig] [Max] | 1200 psig |
| Presiune ieșire [psig] [Min] | 145 psig |
| Product line | 14 |
| Servisabil | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiantă [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiantă [°F] [Min] | 32 °F |
| Tip produs | APP S 21-38 |
| Viteză [rpm] [Max] | 700 rpm |
| Viteză [rpm] [Min] | 1500 rpm |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 120 Kilogram |
| Greutate netă | 105 Kilogram |
| Volume | 91.406 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122500 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |