Danfoss logo
APP 19-1500 RO pump

APP 19/1500 Ex

180B3262

Debit [gpm] [Max]: 82.1, Debit [l/min] [Max]: 315.9, Presiune ieșire [barg] [Max]: 70, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1015, Viteză [rpm] [Max]: 1500, Viteză [rpm] [Min]: 700, Conformitate ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareATEXCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Conexiune de scurgere standardBSPP
Conexiune ieșire standardMetric
Conformitate ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Debit [cm³/rot]219.70 cm³/rev
Debit [gpm] [Max]82.100 gal/min
Debit [gpm] [Min]36.400 gal/min
Debit [in³/rot]13.41 in³/rev
Debit [l/min] [Max]315.90 l/min
Debit [l/min] [Min]140.20 l/min
Debit [m³/h] [Max]18.90 m³/h
Debit [m³/h] [Min]8.40 m³/h
Denumire tipAPP 19/1500 Ex
DescriereAPP 19/1500 Ex
Descrierea produselorAPP pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire (metric)M52
Dimensiune conexiune intrare (metric)M52
Dimensiune conexiune scurgere [in]0.250 in
Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in]22x13,2x18,3
Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm]562x336x466
Grupă de produsePompă
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionAPP 19/1500 Ex
Material etanșareNBR
Materialul carcaseiDuplex
Caracteristicile
Valoare
Nivel putere acustică [dB(A)]84 dBA
Presiune ieșire [barg] [Max]70 barg
Presiune ieșire [barg] [Min]10 barg
Presiune ieșire [psig] [Max]1015 psig
Presiune ieșire [psig] [Min]145 psig
Presiune intrare [barg] [Max]5.0 barg
Presiune intrare [barg] [Min]2.0 barg
Presiune intrare [psig] [Max]72.5 psig
Presiune intrare [psig] [Min]29.0 psig
Product line14
ServisabilDa
Standard conexiune intrareMetric
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]122 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min]32 °F
Tip conexiune ieșireFilet
Tip conexiune intrareFilet
Tip de racord de drenareFilet
Tip produsAPP 16-19+22
Vârf presiune intrare [barg] [Max]10 barg
Vârf presiune intrare [psig] [Max]145 psig
Viteză [rpm] [Max]1500 rpm
Viteză [rpm] [Min]700 rpm
Viteză continuă [rpm] [Min]700 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută78 Kilogram
Greutate netă72.64 Kilogram
Volume87.996 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428757614
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens