Danfoss logo
APP 13-1500 RO pump

APP S pumps, APP S 13/1500

180B3227

Debit [gpm] [Max]: 60.6, Debit [l/min] [Max]: 233.3, Presiune ieșire [barg] [Max]: 70, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1015, Viteză [rpm] [Max]: 1500, Viteză [rpm] [Min]: 700

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune de scurgere standardBSPP
Conexiune ieșire standardMetric
Conformitate ATEXNo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Debit [cm³/rot]166.40 cm³/rev
Debit [gpm] [Max]60.600 gal/min
Debit [gpm] [Min]26.000 gal/min
Debit [in³/rot]10.15 in³/rev
Debit [l/min] [Max]233.30 l/min
Debit [l/min] [Min]100.20 l/min
Debit [m³/h] [Max]13.50 m³/h
Debit [m³/h] [Min]7.60 m³/h
Denumire tipAPP S 13/1500
DescrierePump for sea- or brackish water
Descrierea produselorAPP S pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire (metric)M42
Dimensiune conexiune intrare (metric)M42
Dimensiune conexiune scurgere [in]0.250 in
Grupă de produsePompă
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionAPP S 13/1500
Material etanșareNBR
Materialul carcaseiSuper Duplex
Caracteristicile
Valoare
Nivel putere acustică [dB(A)]85 dBA
Presiune ieșire [barg] [Max]70 barg
Presiune ieșire [barg] [Min]10 barg
Presiune ieșire [psig] [Max]1015 psig
Presiune ieșire [psig] [Min]145 psig
Presiune intrare [barg] [Max]5.0 barg
Presiune intrare [barg] [Min]2.0 barg
Presiune intrare [psig] [Max]72.5 psig
Presiune intrare [psig] [Min]29.0 psig
Product line14
ServisabilDa
Standard conexiune intrareMetric
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]122 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min]32 °F
Tip conexiune ieșireFilet
Tip conexiune intrareFilet
Tip de racord de drenareFilet
Tip produsAPP 11-13
Vârf presiune intrare [barg] [Max]10 barg
Vârf presiune intrare [psig] [Max]145 psig
Viteză [rpm] [Max]1500 rpm
Viteză [rpm] [Min]700 rpm
Viteză continuă [rpm] [Min]700 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută93.6 Kilogram
Greutate netă73.172 Kilogram
Volume92.863 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162929001
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens