Danfoss logo
APP 13-1500 RO pump

APP 13/1500

180B3213

Debit [gpm] [Max]: 60.6, Debit [l/min] [Max]: 233.3, Presiune ieșire [barg] [Max]: 70, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1015, Viteză [rpm] [Max]: 1500, Viteză [rpm] [Min]: 700

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Conexiune de scurgere standardBSPP
Conexiune ieșire standardMetric
Conformitate ATEXNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Debit [cm³/rot]166.40 cm³/rev
Debit [gpm] [Max]60.600 gal/min
Debit [gpm] [Min]26.000 gal/min
Debit [in³/rot]10.15 in³/rev
Debit [l/min] [Max]233.30 l/min
Debit [l/min] [Min]100.20 l/min
Debit [m³/h] [Max]13.50 m³/h
Debit [m³/h] [Min]7.60 m³/h
Denumire tipAPP 13/1500
DescrierePump for sea- or brackish water
Descrierea produselorAPP pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire (metric)M42
Dimensiune conexiune intrare (metric)M42
Dimensiune conexiune scurgere [in]0.250 in
Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in]22x13,2x18,3
Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm]562x336x466
Grupă de produsePompă
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionAPP 13/1500 Integrated Flushing Valve
Material etanșareNBR
Materialul carcaseiDuplex
Caracteristicile
Valoare
Nivel putere acustică [dB(A)]85 dBA
Presiune ieșire [barg] [Max]70 barg
Presiune ieșire [barg] [Min]10 barg
Presiune ieșire [psig] [Max]1015 psig
Presiune ieșire [psig] [Min]145 psig
Presiune intrare [barg] [Max]5.0 barg
Presiune intrare [barg] [Min]2.0 barg
Presiune intrare [psig] [Max]72.5 psig
Presiune intrare [psig] [Min]29.0 psig
Product line14
ServisabilDa
Standard conexiune intrareMetric
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]122 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min]32 °F
Tip conexiune ieșireFilet
Tip conexiune intrareFilet
Tip de racord de drenareFilet
Tip produsAPP 11-13
Vârf presiune intrare [barg] [Max]10 barg
Vârf presiune intrare [psig] [Max]145 psig
Viteză [rpm] [Max]1500 rpm
Viteză [rpm] [Min]700 rpm
Viteză continuă [rpm] [Min]700 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută93.6 Kilogram
Greutate netă74.544 Kilogram
Volume92.863 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162668238
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens